Системные окна для VX, TS, SE

Артикульный № FT 2735.530

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные окна для VX, TS, SE
    Product details

    Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.

    + Описание продукции

    Исполнение: 30-й профиль
    Описание: Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
    Преимущества: Основная рама: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).
    Основная рама: Простота регулировки по высоте.
    Основная рама: Укрепляет вырез в двери.
    Основная рама: Закрывает кромку выреза.
    Основная рама: Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.
    Основная рама: Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм
    Обзорное окно: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании.
    Обзорное окно: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
    Обзорное окно: Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.
    Материал: Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
    Поверхность: Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035
    Профиль шарниров и замка: анодированные
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54
    Указание: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: SE
    Ширина: = 600 mm
    Размеры: Ширина: 500 mm
    Высота: 570 mm
    Глубина: 47 mm
    Обзорная поверхность: Ширина: 363 mm
    Высота: 498 mm
    Монтажная глубина компонентов (макс.): 33 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 5,15 kg
    EAN: 4028177476318
    ETIM 7.0: EC002527
    ETIM 6.0: EC002527
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182301
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182301
    Описание продукции: FT Системное окно, для TS, SE, 30-й профиль, ШВГ: 500x570x47 мм, для Ш: 600 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Системные окна для VX, TS, SE

    Артикульный № FT 2735.530