Индикаторная панель для AE

Артикульный № FT 2741.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Индикаторная панель для AE
  • Индикаторная панель для AE
    Product details

    Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.

    + Описание продукции

    Описание: Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях. Рамная конструкция с внутренними угловыми соединениями, алюминиевая панель 3 мм, с внутренним креплением и уплотнением рамы.
    Материал: Алюминий, анодированный
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54
    Комплект поставки: Рама из алюминия
    Панель табло
    Шарниры
    Держатели
    Указание: При монтаже вместо двери необходим поворотный замок
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
    Ширина: = 380 mm
    Высота: = 300 mm
    Размеры: Ширина: 377 mm
    Высота: 297 mm
    Глубина: 34 mm
    Размеры алюминиевой панели: Ширина: 323 mm
    Высота: 243 mm
    Монтажная поверхность: Ширина: 307 mm
    Высота: 227 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,9 kg
    EAN: 4028177031852
    ETIM 7.0: EC000747
    ETIM 6.0: EC000747
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182204
    Описание продукции: FT индикаторная панель, ШВГ: 377x297x34 мм, для ШВ: 380x300 мм, алюминиевая рама

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Индикаторная панель для AE

    Артикульный № FT 2741.000