Крышка из оргстекла

Артикульный № FT 2788.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Крышка из оргстекла
    Product details

    Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

    + Описание продукции

    Описание: С предохранительным замком, замок № 3524 E.
    Материал: Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками
    Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54
    Комплект поставки: Вкл. шарниры и крепежный материал.
    Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
    Размеры: Ширина: 600 mm
    Высота: 200 mm
    Глубина: 47,5 mm
    Обзорная поверхность: Ширина: 560 mm
    Высота: 179,5 mm
    Монтажная глубина компонентов (макс.): 43 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,8 kg
    EAN: 4028177032354
    ETIM 6.0: EC002527
    ETIM 5.0: EC002527
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182301
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182301
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182301
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182301
    Описание продукции: FT крышка из оргстекла, метрическая, ШВГ: 600x200x47,5 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Крышка из оргстекла

    Артикульный № FT 2788.000