Термостат Регулятор внутренней температуры шкафа

Артикульный № SK 3110.000

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Этот терморегулятор оптимально подходит для управления вентиляторами, обогревателями и теплообменниками, а также в качестве датчика температуры внутри шкафа.
Преимущества: Техника быстрого подключения, т. е. клеммная рейка с винтовыми зажимами с передней стороны.
Монтируется в любую точку вертикальной или горизонтальной 35 мм несущей шины согласно EN 50 022, а также крепится защелками к профилю шкафа с помощью прилагаемого адаптера
Технические характеристики: Биметаллический датчик как термочувствительный орган с термической обратной связью
Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель
Допустимая контактная нагрузка: кл. 5 – 3 (нагрев) AC 10 (4) А (индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6)/кл. 5 – 4 (охлаждение): AC 5 (4) A (индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6)/DC = макс. 30 Вт
Гистерезис срабатывания: ок. 1 K ± 0,8 K
Цвет: RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение: 24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC) 
Размеры: Ширина: 71 mm
Высота: 71 mm
Глубина: 33,5 mm
Диапазон температур: Диапазон установок: +5 °C...+60 °C
eCl@ss 8.0/8.1: 27210707
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,1 kg
EAN: 4028177036598
ETIM 7.0: EC002014
ETIM 6.0: EC002014
eCl@ss 8.0/8.1: 27210707
eCl@ss 6.0/6.1: 27210707
Описание продукции: SK термостат, регулятор внутренней температуры шкафа, 24-230 В, 1~, 24-60 В (DC), цвет RAL 7035, ШВГ: 71 x 71 x 33,5 мм

+ Сертификаты

Сертификаты:
CCC exception letter: 
(ZH, EN)
UL + C-UL: 
(EN)
VDE: 
(EN, DE)
Сертификаты:
Сертификат/Декларация соответствия:  
1RU   2RU  

Пояснения:
Декларация о соответствии: 
(EN, DE)

+ Загрузить

Листы данных:
Каталог технических систем: 
(DE)
Документация:
Руководство:  
RU   SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT  

+ Добавить комплектующие

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Термостат Регулятор внутренней температуры шкафа

Артикульный № SK 3110.000