Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Артикульный № SK 3286.110

  Product Lifecycle  
Active
  • Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров
    Product details

    Для холодильных агрегатов, воздухо/воздушных теплообменников и чиллеров

    + Описание продукции

    Описание: Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
    Преимущества: Термостойкость от –40 °C до +80 °C
    Материал: Пенистый полиуретан
    Подходит для арт. №: 3302.300
    3203.310
    Размеры: Ширина: 190 mm
    Высота: 95 mm
    Глубина: 10 mm
    Подходит для: Холодильные агрегаты
    Упаковка: 3 шт.
    Вес: 0,02 kg
    EAN: 4028177452640
    ETIM 6.0: EC002513
    ETIM 5.0: EC002513
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180706
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180706
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180706
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180706
    Описание продукции: SK фильтрующая прокладка, для настенного холодильного агрегата SK 3302.300/310, ШВГ: 190x95x10 мм

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем: 
    (DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

    Артикульный № SK 3286.110