Воздухо-водяные теплообменники настенные

Артикульный № SK 3375.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные
  • Воздухо-водяные теплообменники настенные Anreih-Systeme TS 8
    Product details CAD Запасные части

    Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен полуутопленный или утопленный монтаж

    + Описание продукции

    Исполнение: Медь/латунь (Cu/CuZn)
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Комплект поставки: Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
    Шаблон вырезов
    Уплотнение и крепежный материал
    Указание: Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
    Полная мощность охлаждения: L 35 W 10 при 400 л/ч: 5 kW
    Мощность (свободного воздушного потока): Внутренний контур при 50 Гц: 1490 m³/h
    Внутренний контур при 60 Гц: 1660 m³/h
    Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Размеры: Ширина: 450 mm
    Высота: 1400 mm
    Глубина: 220 mm
    Регулирование температуры: e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
    Диапазон температур: Диапазон температур (окружающая среда): +1°C...+70°C
    Диапазон установок: +20°C...+55°C
    Подача воды: +1°C...+30°C
    Хладагент/объем: Охлаждающая жидкость: Вода (спецификацию см. в Интернете)
    Рабочий цикл: 100 %
    Номинальная мощность Pэл: При 50 Гц: 170 W
    При 60 Гц: 170 W
    Номинальный ток (макс.): При 50 Гц: 1,45 A
    При 60 Гц: 1,45 A
    Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
    Допустимое давление (p макс.): 1 бар - 10 бар
    Гидравлические подключения: Муфта для шланга ½"
    G ⅜" наружная резьба
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 39 kg
    EAN: 4028177495722
    ETIM 6.0: EC002515
    ETIM 5.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180712
    Описание продукции: SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 5 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 450x1400x220 мм, e-комфортный контроллер

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Approval overview: 
    (DE)
    CSA: 
    (EN)
    UL + C-UL - FTTA: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Диаграммы характеристик:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   PT   RU   SE  

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Воздухо-водяные теплообменники настенные

    Артикульный № SK 3375.500