Компрессор

Артикульный № SK 3398.150

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Комплект поставки: Крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение: 230 V, 1~, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Упаковка: 1 шт.
Вес: 10 kg
EAN: 4028177695368
ETIM 6.0: EC000855
ETIM 5.0: EC000855
eCl@ss 8.0/8.1: 27189269
eCl@ss 7.0/7.1: 27189269
eCl@ss 6.0/6.1: 27189269
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189269

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Компрессор

Артикульный № SK 3398.150