Расширение секции подключения для предохранительных элементов

Артикульный № SV 3418.030

  Product Lifecycle  
Active
  • Расширение секции подключения для предохранительных элементов
    Product details CAD

    Защита от прикосновения со всех сторон, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.

    + Описание продукции

    Описание: Защита от прикосновения, вкл. кабельный канал для бокового расширения клеммного блока на 14 мм.
    Материал: Полиамид
    Негорючесть согласно UL 94-V0 
    Цвет: RAL 7035
    Подходит для: Арт. №: 3418.010
    Плавкие вставки: D 02-Е 18
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,7 kg
    EAN: 4028177674936
    ETIM 6.0: EC001638
    ETIM 5.0: EC001638
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142116
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142414
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142414
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27370302
    Описание продукции: Расширение клеммного блока, боковое, для держателя предохранителей SV 3418010, RAL 7035

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Расширение секции подключения для предохранительных элементов

    Артикульный № SV 3418.030