Плоская клемма

Артикульный № 3460.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Плоская клемма
    Product details

    Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для подключения гибких медных шин без сверления отверстий.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная, пассивированная
    Клемма для гибких медных шин (Ш х В): 65 x 10 мм
    Подходит для шин: 80 x 10мм
    Подходит для шин: Шины E-Cu
    Упаковка: 3 шт.
    Вес: 2.202 кг
    Код ТНВЭД: 85369010
    EAN: 4028177149793
    ETIM 7.0: EC000001
    ECLASS 8.0: 27141146
    Описание продукта: SV плоская клемма, для гибких медных шин, размер клеммы ШВ: 65x10 мм, для шины ШВ: 80x10 мм

    + Сертификаты

    Certificates:
    EAC: 
    RU
    Declerations:
    Декларация о соответствии: 
    DE, EN
    Декларация о соответствии UK: 
    EN

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Általános műszaki információk: 
    CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH
    Техническая информация: 
    CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH
    Documentation:
    Safety instructions: 
    Global

    + Добавить комплектующие

     Плоская клемма