Гибкая медная шина

Артикульный № SV 3570.005

  Product Lifecycle  
Active
  • Гибкая медная шина
    Product details

    Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/шина.

    + Описание продукта

    Материал: Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
    Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
    Указание: Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
    Могут быть индивидуально укорочены
    Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
    Размеры: Длина: 2000 mm
    Исполнение пластинчатой плоской меди: Кол-во пластин: 5
    Ширина пластин: 20 mm
    Толщина пластин: 1 mm
    Номинальный для повышения температуры на: 70 K: 525 A
    50 K: 435 A
    30 K: 330 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 2,3 kg
    Доля меди (кг / штук): 1,8
    EAN: 4028177666764
    ETIM 7.0: EC001522
    ETIM 6.0: EC001522
    eCl@ss 8.0/8.1: 27370303
    eCl@ss 6.0/6.1: 27370303
    Описание продукта: SV гибкая медная шина, ШВ: 20x5 мм, L: 2000 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    C-UR: 
    (EN)
    UR: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Характеристики:
    Short-circuit resistance diagram:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Гибкая медная шина

    Артикульный № SV 3570.005