Кассеты Heipac – тип I

Артикульный № HP 3653.240

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Задняя стенка для крепления отдельных разъемов.
Материал: Передняя панель: Алюминий 2,5 мм
Задняя стенка: Алюминий 2 мм натуральный
Профили боковых стенок: Алюминиевый прессованный профиль
Ручка: Алюминий
Держатель карт: Пластик
Поверхность: Передняя панель, профили боковых стенок, ручка: анодированные
Комплект поставки: Передняя панель
Ручка
Боковые стенки
Задняя стенка
Держатель карт
Крепежный материал (комплект)
Размеры: Ширина: 28 TE/HP
Единиц высоты: 3 U
Монтажная ширина для компонентов: 28 TE/HP
Для глубины карт: 220 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,73 kg
EAN: 4028177053380
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181003
Описание продукции: Кассета тип1 3U/28HP/220мм

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

 
 
 
 
 
 
 

 Кассеты Heipac – тип I

Артикульный № HP 3653.240

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть