Горизонтальная шина задняя, средняя (BP-M1)

Артикульный № HP 3684.582

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Исполнение: Задняя, средняя, для кросс-плат, для изолирующих полосок
Для создания крейтов: Тип: HeiPac VARIO, ECO, HEAVY, COMPACT
Исполнение: VME J1/VME J2
Исполнение: VME J1/VME J2
Исполнение: VME64x без J0
Размеры: Ширина: 84 TE/HP
Монтажная ширина для компонентов: 84 TE/HP
Для типа соединительной шины: BP-M1
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,13 kg
EAN: 4028177065550
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006
Описание продукции: Шина горизонтальная задняя средняя д/КП 84HP

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

 
 
 
 
 
 
 

 Горизонтальная шина задняя, средняя (BP-M1)

Артикульный № HP 3684.582

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть