Ручка тип IVs

Артикульный № HP 3688.771

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Исполнение: Рычаг длиной 38 мм (с красной кнопкой)
Для создания крейтов: Положение монтажа: снизу
Положение монтажа: снизу
Положение монтажа: снизу
Необходимое кол-во на переднюю панель: 1
Необходимое кол-во на переднюю панель: 1
Размеры: Ширина: 4 TE/HP
ЭСР-штифт: Да
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,03 kg
EAN: 4028177355460
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181001
Описание продукции: Ручка тип IVs нижняя с кнопкой

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

 
 
 
 
 
 
 

 Ручка тип IVs

Артикульный № HP 3688.771

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть