Настольные корпуса Исполнение 19"

Артикульный № HC 3750.600

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Настольный корпус для установки компонентов и вставных модулей размером 19".
Области применения: Для встраиваемого оборудования согласно IEC 60 297-3.
Материал: Верхние и нижние панели, боковые стенки: Алюминиевый прессованный профиль
Крепежный уголок: Алюминиевый прессованный профиль, хроматированный
Цвет: Корпус: RAL 7035
Декоративные элементы: RAL 5018 (бирюзовый)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 42 для исполнения без вентиляции
Комплект поставки: 2 боковые стенки
Верхние и нижние панели
4 крепежных уголка
4 вставные рейки с резьбовыми отверстиями
2 вставные рейки без резьбовых отверстий
Указание: Корпуса поставляются в частично смонтированном виде.
Размеры: Ширина: 562 mm
Высота: 299,7 mm
Единиц высоты: 6 U
Глубина: 300 mm
Монтажная ширина для компонентов: 482,6 mm / 19"
Упаковка: 1 шт.
Вес: 6,6 kg
EAN: 4028177082083
ETIM 6.0: EC001031
ETIM 5.0: EC001031
eCl@ss 8.0/8.1: 27182702
eCl@ss 7.0/7.1: 27189102
eCl@ss 6.0/6.1: 27189102
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180801
Описание продукции: HeiCase 19" RAL5018 6U/300мм

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

+ Загрузить

Листы данных:
Листок технических данных:  
DE   EN   FI  

+ Добавить комплектующие


 
 
 
 
 
 
 

 Настольные корпуса Исполнение 19"

Артикульный № HC 3750.600

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть