Задние ножки

Артикульный № VM 3901.000

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Монтаж на задней стороне корпуса. Двойная функция:Механическая защита элементов подключения.Намотка подводимых проводов при транспортировке.
Материал: Пластик, несгораемый согласно UL 94-V0
Цвет: RAL 7035
Упаковка: 4 шт.
Вес: 0,02 kg
EAN: 4028177088641
ETIM 6.0: EC002520
ETIM 5.0: EC002520
eCl@ss 8.0/8.1: 27181002
eCl@ss 7.0/7.1: 27181002
eCl@ss 6.0/6.1: 27181002
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27181006
Описание продукции: VM ножки задние

+ Downloads

Загрузить
CAD (2D чертеж): 
 
Инструкция по монтажу: 
 
Описание (каталог): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Задние ножки

Артикульный № VM 3901.000

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть