Штамп прямоугольный для листовой стали

Артикульный № AS 4055.403

  Product Lifecycle  
Active
  • Штамп прямоугольный для листовой стали
    Product details

    Для штамповки прямоугольных вырезов

    + Описание продукции

    Описание: Для штамповки прямоугольных вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
    Преимущества: С боковым вырезом для стружки
    Заклинивания матрицы не происходит
    Комплект поставки: Матрица
    Пуансон
    Прижимной болт
    Контргайка
    Пластиковый футляр
    ▭ выреза: 46 mm x 92 mm
    Макс. толщина обрабатываемой листовой стали: 2 mm
    Привод в действие, гидравлический: Да
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 3,52 kg
    EAN: 4028177808485
    ETIM 6.0: EC000156
    ETIM 5.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 7.0/7.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 21040702
    Описание продукции: Hole punch, rectangular for sheet steel

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Штамп прямоугольный для листовой стали

    Артикульный № AS 4055.403