Карман для документации из листовой стали для VX, TS, CM, ES, PC, нижней части TP

Артикульный № CM 4116.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Карман для документации из листовой стали для VX, TS, CM, ES, PC, нижней части TP
    Product details

    Для крепления на трубчатой раме двери на любой высоте.

    + Описание продукта

    Описание: Для крепления на трубчатой раме двери на любой высоте.
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Размеры: Глубина: 35 mm
    Подходит для ширины двери: 600 mm
    Ширина в свету: Ширина в свету: 455 mm
    Высота в свету: 210 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,26 kg
    EAN: 4028177526310
    ETIM 7.0: EC000317
    ETIM 6.0: EC000317
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189267
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189267
    Описание продукта: CM карман для документации, для VX, TS, CM, SE, PC, нижней части TP, листовая сталь, для ширины двери: 600 мм, Г: 35 мм

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Карман для документации из листовой стали для VX, TS, CM, ES, PC, нижней части TP

    Артикульный № CM 4116.500