Светильник на светодиодах компактный

Артикульный № SZ 4140.840

  Product Lifecycle  
Active
  • Светильник на светодиодах компактный
    Product details CAD

    Напряжение питания: 24 В DC

    + Описание продукции

    Преимущества: Макс. ЭМС-совместимость.
    Защищено, так как работа в зоне безопасных малых напряжений.
    Экономный расход энергии.
    Не требует обслуживания благодаря светодиодной технике.
    Возможно подключение концевого выключателя двери.
    Принцип действия: Встроенное последовательное подключение.
    Универсальные возможности крепления.
    Поворотный световой конус.
    Материал: Корпус светильника: прессованный алюминий
    Крышка светильника: Поликарбонат (безгалогенный)
    Торцы светильника: ПК-АБС
    Цвет: Эквивалент RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Комплект поставки: Светильник на светодиодах компактный
    Лампа
    Кожух лампы
    Вкл. крепежный материал
    Указание: Предусмотрено только использование в распределительных шкафах и закрытых корпусах
    При использовании сторонних блоков питания необходимо убедится, что они имеют необходимый допуск в соответствии с данным применением
    При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера
    Размеры: Ширина: 530 mm
    Высота: 32,8 mm
    Глубина: 20,64 mm
    Номинальное рабочее напряжение: 24 V (DC) 
    Допуск напряжений: ± 10 %
    Возможности монтажа: Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
    Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно
    Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно
    Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
    AE, CM, TP: с крепежным магнитом
    AE: с шиной для внутреннего монтажа
    Крепежный размер: Расстояние зажим/магнит: 475 mm
    Расстояния между винтами крепления: 550 mm
    Номинальный ток: при DC (макс.): 0,16 A
    Указание: При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера
    Исполнение (электрическое): Лампа: Светодиоды, белые
    Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
    Номинальное напряжение изоляции: зависит от блока питания
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – земля: зависит от блока питания
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: зависит от блока питания
    Кол-во светодиодов: 40
    Класс защиты: III (SELV)
    Возможности подключения: Электропитание через разъем
    Концевой выключатель двери
    Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
    Тип монтажа светильника: На винтах
    На зажимах
    Магнитное крепление (комплектующие)
    Кожух лампы: Да
    Регулировка светового потока: Да
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,44 kg
    EAN: 4028177630154
    ETIM 6.0: EC000321
    ETIM 5.0: EC000321
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189241
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189241
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189241
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189241
    Описание продукции: SZ светильник на светодиодах, ШВГ: 530x33x21 мм, 24 В DC, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    NA:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   PT   RO   RU   SE  
    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Светильник на светодиодах компактный

    Артикульный № SZ 4140.840