Вставные гайки

Артикульный № TS 4163.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Вставные гайки
  • Вставные гайки
    Product details

    Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм с отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением.

    + Описание продукта

    Описание: С отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением, для облегчения установки гайки.
    Возможности монтажа: На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
    Системные шасси 23 x 64 мм
    Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь
    На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
    На вертикальном профиле шкафа TS, SE с помощью адаптерной шины для совместимости с PS
    горизонтальный профиль TS, непосредственно
    На горизонтальном профиле шкафа SE, снизу непосредственно
    На горизонтальном профиле шкафа SE сверху (только по глубине)
    Монтажные шины 23 x 23 мм для TS, SE
    Монтажные шасси 23 x 73 мм для TS, SE
    Монтажные шасси 45 x 88 мм для TS, SE
    Системные шасси 23 x 73 мм для TS, SE
    Резьба: Тип: M8
    Упаковка: 50 шт.
    Вес: 0,45 kg
    EAN: 4028177092969
    ETIM 7.0: EC002358
    ETIM 6.0: EC002358
    eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Описание продукта: TS вставная гайка, для резьбы M8

     
     
     
     
     
     
     

     Вставные гайки

    Артикульный № TS 4163.000