Настенный держатель для VX, TS, SE

Артикульный № TS 4595.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Настенный держатель для VX, TS, SE
    Product details

    Для крепления к стене шкафов, с малой глубиной, со стороны крыши, например, в случае установки тяжелого оборудования в дверь или наличия поворотной рамы.

    + Описание продукции

    Описание: Для крепления к стене шкафов, с малой глубиной, со стороны крыши, например, в случае установки тяжелого оборудования в дверь или наличия поворотной рамы.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Подходит для: Тип корпуса: TS 8
    Тип корпуса: SE
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1,12 kg
    EAN: 4028177103740
    ETIM 6.0: EC002625
    ETIM 5.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182405
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182405
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189234
    Описание продукции: TS Настенный держатель, листовая сталь, оцинкованная

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Настенный держатель для VX, TS, SE

    Артикульный № TS 4595.000