Product details
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
+ Описание продукта
Описание: |
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Технические характеристики: |
Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм |
Указание по монтажу: |
Для установки в AX из нержавеющей стали только в сочетании с перфорированной рейкой двери |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS Тип корпуса: SE Тип корпуса: CM Тип корпуса: TP |
Размеры: |
Длина: 690 mm |
Возможности монтажа: |
На трубчатой раме двери TS, SE На перфорированной рейке двери CM, TP |
Подходит для ширины двери: |
800 mm |
Упаковка: |
20 шт. |
Вес: |
7,12 kg |
EAN: |
4028177103801 |
ETIM 7.0: |
EC002620 |
ETIM 6.0: |
EC002620 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189261 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189261 |
Описание продукта: |
TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для ширины двери: 800 мм, L: 690 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|