Несущая шина TS 35/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE

Артикульный № SZ 4935.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Несущая шина TS 35/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE
    Product details CAD

    Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.

    + Описание продукции

    Описание: Для установки клемм или других компонентов с защелкивающимся креплением согл. EN 60 715.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Тип корпуса: TS
    Ширина: = 800 mm
    Глубина: = 800 mm
    Длина несущей шины: 755 mm
    Упаковка: 6 шт.
    Вес: 2,84 kg
    EAN: 4028177114418
    ETIM 6.0: EC001285
    ETIM 5.0: EC000212
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400602
    eCl@ss 7.0/7.1: 23159101
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189250
    Описание продукции: SZ Несущая шина TS 35/15 согл. EN 60 715, для TS, SE, для Ш/Г: 800 мм, L: 755 мм

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     Несущая шина TS 35/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, SE

    Артикульный № SZ 4935.000