Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, SE, CM, TP

Артикульный № CM 5001.080

  Product Lifecycle  
Active
  • Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, SE, CM, TP
    Product details

    Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.

    + Описание продукта

    Описание: Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. два крепежных уголка и крепежные винты.
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Тип корпуса: TS 8
    Тип корпуса: SE
    Тип корпуса: TP
    Тип корпуса: CM
    Ширина: = 600 mm
    Размеры: Длина: 499 mm
    Возможности монтажа: вертикально, с расстоянием до монтажной панели 23 мм
    вертикально, с расстоянием до монтажной панели 10 мм
    с наклоном относительно монтажной панели
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,5 kg
    EAN: 4028177502949
    ETIM 7.0: EC000322
    ETIM 6.0: EC000322
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    Описание продукта: CM кабельная шина C-образный профиль, для монтажных панелей, для TS, SE, CM, TP, для Ш: 600 мм

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, SE, CM, TP

    Артикульный № CM 5001.080