Глухая панель для CM, TP

Артикульный № CM 5001.150

  Product Lifecycle  
Passive
  • Глухая панель для CM, TP

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с: 30.11.2020 
    Закрыть
    Product details

    Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.

    + Описание продукта

    Описание: Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.
    Преимущества: При применении в качестве крышки для нижней части TP дополнительно удовлетворяется NEMA 12
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Структурное покрытие
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Тип корпуса: CM
    Ширина: = 1000 mm
    Глубина: = 400 mm
    Размеры: Высота: 24,5 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 6,6 kg
    EAN: 4028177501577
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182003
    Описание продукта: CM глухая панель, для CM, TP, для ШГ: 1000x400 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    RRR: 
    (RU)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Глухая панель для CM, TP

    Артикульный № CM 5001.150