Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикуламПродукт снимается с производства с: 30.11.2020
Закрыть
Product details
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Листовая сталь, окрашенная.
+ Описание продукта
Описание: |
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Порошковое покрытие, структурное |
Цвет: |
RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Указание: |
При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа. В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры |
Подходит для: |
Тип корпуса: CM Ширина: = 800 mm Глубина: = 400 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
7,65 kg |
EAN: |
4028177526266 |
ETIM 7.0: |
EC000744 |
ETIM 6.0: |
EC000744 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189272 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182405 |
Описание продукта: |
CM защитная крыша, для CM, для ШГ: 800x400 мм, листовая сталь |
+ Загрузить
Документация: |
Вкладыш: (EN, DE) |
---|