Product details
Для монтажа по глубине корпуса, крепится на имеющиеся резьбовые болты, механическая обработка не требуется. Системная перфорация с двух сторон. Создает дополнительные возможности монтажа.
+ Описание продукта
Описание: |
Для монтажа по глубине корпуса, крепится на имеющиеся резьбовые болты, механическая обработка не требуется. Системная перфорация с двух сторон. Создает дополнительные возможности монтажа. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Оцинкованная |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Глубина: = 400 mm |
Упаковка: |
2 шт. |
Вес: |
1,07 kg |
EAN: |
4028177620599 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
23159101 |
Описание продукта: |
CM шина для монтажа в основание, для CM, TP, для Г: 400 мм |
+ Загрузить
Документация: |
Вкладыш: (EN, DE) |
---|