Штанговый запор главной двери для TS с двустворчатыми дверьми

Артикульный № TS 5050.052

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Комплект поставки: Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Указание: При смене штанг замка пружинные шайбы не подлежат повторному использованию. Проверьте наличие достаточного количества (Арт. № 8800070).
Размеры: Высота: 2000 mm
Упаковка: 1 компл.
Вес: 3 kg
EAN: 4028177477704
ETIM 6.0: EC000327
ETIM 5.0: EC000327
eCl@ss 8.0/8.1: 27409217
eCl@ss 7.0/7.1: 27189266
eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189220

 Штанговый запор главной двери для TS с двустворчатыми дверьми

Артикульный № TS 5050.052