Монтажная панель для TS

Артикульный № TS 5050.114

  Product Lifecycle  
Expired

+ Описание продукции

Поверхность: Оцинкованная
Комплект поставки: Монтажная панель
Подходит для: Тип корпуса: TS
Тип корпуса: TS 8 нержавеющая сталь
Тип корпуса: SE
Тип корпуса: SE нержавеющая сталь
Ширина: = 1200 mm
Высота: = 1600 mm
Монтажная панель: Ширина: 1099 mm
Высота: 1496 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 53,78 kg
EAN: 4028177650046
ETIM 6.0: EC000213
ETIM 5.0: EC000213
eCl@ss 8.0/8.1: 27409216
eCl@ss 7.0/7.1: 27409216
eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189231

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Монтажная панель для TS

Артикульный № TS 5050.114

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть