Задняя стенка для TS

Артикульный № TS 5050.123

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Поверхность: Порошковое покрытие
Цвет: RAL 7035
Комплект поставки: Задняя стенка
Крепежный материал (комплект)
Подходит для: Тип корпуса: TS
Размеры: Ширина: 600 mm
Высота: 1200 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 25 kg
EAN: 4028177650138
ETIM 6.0: EC002524
ETIM 5.0: EC002524
eCl@ss 8.0/8.1: 27182101
eCl@ss 7.0/7.1: 27182101
eCl@ss 6.0/6.1: 27182101
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182101

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Задняя стенка для TS

Артикульный № TS 5050.123