Монтажная панель для AE

Артикульный № AE 5050.440

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Материал: Листовая сталь, оцинкованная
Поверхность: Оцинкованная
Подходит для арт. №: 1057.500
Подходит для: Тип корпуса: AE
Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
Ширина: = 500 mm
Высота: = 700 mm
Монтажная панель: Ширина: 449 mm
Высота: 670 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 6,9 kg
EAN: 4028177708259
ETIM 6.0: EC000213
ETIM 5.0: EC000213
eCl@ss 8.0/8.1: 27409216
eCl@ss 7.0/7.1: 27409216
eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189231

 Монтажная панель для AE

Артикульный № AE 5050.440