Дверь для AE

Артикульный № AE 5050.457

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Материал: Листовая сталь
Поверхность: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет: RAL 7035
Размеры: Ширина: 300 mm
Высота: 400 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 2,1 kg
EAN: 4028177708426
ETIM 6.0: EC000747
ETIM 5.0: EC000747
eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
eCl@ss 7.0/7.1: 27182290
eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182203

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Дверь для AE

Артикульный № AE 5050.457