– Рекомендуемые комплектующие
+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная |
Цвет: |
RAL 7035 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели |
Степень защиты NEMA: |
NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели |
IK-код: |
IK08 |
Комплект поставки: |
Корпус с дверью (дверями) на шарнирах 3-точечная запор под ключ с двойной бородкой Монтажная панель Открытое основание для индивидуального ввода кабеля |
Основной материал: |
Листовая сталь |
Размеры: |
Ширина: 600 mm Высота: 1200 mm Глубина: 300 mm |
Монтажная панель: |
Ширина: 540 mm Высота: 1155 mm |
Кол-во дверей: |
1 |
Навеска двери правая, меняется на левую: |
Да |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
52 kg |
EAN: |
4028177479708 |
ETIM 7.0: |
EC000261 |
ETIM 6.0: |
EC000261 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27180101 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27180101 |
Описание продукта: |
CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1200x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, открытое основание |
+ Загрузить
Листы данных: |
Листок данных по безопасности: (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)Техническая информация:
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SE
TR
|
---|---|
Документация: |
Вкладыш: (FR, EN, DE)Руководство: (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP) |