Компактные системные шкафы CM

Артикульный № CM 5115.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Компактные системные шкафы CM
  • Компактные системные шкафы CM Anreih-Systeme TS 8
Product details

Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.

+ Описание продукта

Материал: Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет: RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
Степень защиты NEMA: NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели
IK-код: IK08
Комплект поставки: Корпус с дверью (дверями) на шарнирах
3-точечная запор под ключ с двойной бородкой
Монтажная панель
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Основной материал: Листовая сталь
Размеры: Ширина: 800 mm
Высота: 1000 mm
Глубина: 400 mm
Монтажная панель: Ширина: 740 mm
Высота: 955 mm
Кол-во дверей: 1
Навеска двери правая, меняется на левую: Да
Упаковка: 1 шт.
Вес: 61 kg
EAN: 4028177479753
ETIM 7.0: EC000261
ETIM 6.0: EC000261
eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
Описание продукта: CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, открытое основание

+ Сертификаты

Сертификаты:
Lloyds Register of Shipping: 
(EN)
RRR: 
(RU)
UL + C-UL: 
(EN)
Сертификаты:
IK-Code: 
(EN)
Сертификат/Декларация соответствия: 
(RU)
Пояснения:
Декларация о соответствии: 
(EN, DE)

+ Загрузить

Листы данных:
Листок данных по безопасности: 
(RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
Техническая информация:  
CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
Документация:
Вкладыш: 
(FR, EN, DE)
Руководство: 
(SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)

+ Добавить комплектующие


 
 
 
 
 
 
 

 Компактные системные шкафы CM

Артикульный № CM 5115.500