Крепление к полу

Артикульный № 6147.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Крепление к полу
    Product details

    Пластины для крепления снизу к литым ножкам с помощью винтов с потайной головкой M12.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Пластины для крепления снизу к литым ножкам с помощью винтов с потайной головкой M12. На выбор выступающие вперед или назад, с отверстием Ø 11 мм для винтового крепления к полу.
    Материал: Сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. винты с потайной головкой M12.
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 0.652 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177205987
    ETIM 7.0: EC002535
    ECLASS 8.0: 27189271
    Описание продукта: CP крепление к полу для стойки

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Info sheet: 
    DE, EN

     Крепление к полу