Optipanel

Артикульный № CP 6380.510

  Product Lifecycle  
Active
  • Optipanel
    Product details CAD

    Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Для небольших панелей и систем управления. Особо плоский дизайн, не требует больше места, чем необходимо для компонентов.

    + Описание продукции

    Исполнение: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
    Преимущества: Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла.
    Малый вес при высокой жесткости
    Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
    Материал: Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
    Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
    Защитные уголки: Пластик
    Цвет: Корпус: анодированный
    Угловые элементы: RAL 7035
    Защитные уголки: эквивалент RAL 7024
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 65
    Комплект поставки: Корпус с задней стенкой на шарнирах
    Вкл. уплотнения
    Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей
    Указание: Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
    Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
    Шарниры задней стенки по длинной стороне корпуса
    Для создания крейтов: Подходит для ширины передней панели: 520 mm
    Монтажная глубина: 150 mm
    Подходит для передних панелей: с шириной: 520 mm
    с высотой: 500 mm
    Исполнение замка: Замки
    Количество замков: 2
    Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 8,3 kg
    EAN: 4028177663183
    ETIM 6.0: EC002504
    ETIM 5.0: EC002504
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180505
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180505
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180505
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180505
    Описание продукции: CP Optipanel, для передней панели ШВ 520x500 мм, монтажная глубина 150 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага Ø 130 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Optipanel

    Артикульный № CP 6380.510