Блоки розеток в пластиковом корпусе

Артикульный № DK 7000.630

  Product Lifecycle  
Active
  • Блоки розеток в пластиковом корпусе
    Product details CAD

    Соединительные провода 230 вольт, использование без ограничений, в том числе и коленчатых штекеров, благодаря расположению вставных контактов на одной прямой.

    + Описание продукции

    Описание: Блок розеток 8 евророзеток (тип F, CEE 7/4). Блок может монтироваться вертикально или на задних 482,6 мм (19") профилях. На 482,6 мм (19") профилях необходимо больше пространства, чем 2 ЕВ. Розетки расположены под углом 45°, что обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров. Кабель подключения уложен в клеммном отсеке, расположенном в блоке розеток. Отсек с клеммами имеет отдельную крышку, а также внешнюю клемму для отдельного подключения заземления.
    Материал: Пластик
    Комплект поставки: Кабель подключения
    Крепежные винты
    2 стопорные шайбы
    Закладные гайки M6, с контактированием
    Гайки
    Исполнение: Без переключателей
    Возможности монтажа: TE 7000, задний профиль 482,6 мм (19") (> 2 ЕВ)
    TE 7000, вертикально на раме
    Тип подключения (электрического): Наконечники жил
    Номинальное напряжение: 230 В AC
    Номинальный ток (макс.): 16 A
    Исполнение (электрическое): Кол-во розеток: 8
    Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
    Кол-во розеток и тип: 8 евророзеток, тип F, CEE 7/3
    Цвет вставки розетки: Чёрный
    Длина кабеля подключения: 2 m
    Кабель подключения (тип): H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,92 kg
    EAN: 4028177438569
    ETIM 6.0: EC000330
    ETIM 5.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27143401
    Описание продукции: TE блок розеток, 8 розеток, Schuko, черный

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Блоки розеток в пластиковом корпусе

    Артикульный № DK 7000.630