Расширение дверного комплекта для TS IT

Артикульный № 7030.261

  Product Lifecycle  
Passive
  • Расширение дверного комплекта для TS IT

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 31.01.2021

     

    Закрыть
    Product details

    Система шпиндельных двигателей, которые обеспечивают открывание двери в аварийной ситуации. Подключение и управление дверным комплектом осуществляется через соответствующий модуль контроля дверей.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для автоматизированного открывания дверей стойки в аварийной ситуации в случаях пониженного давления в стойке. Подключение и управление расширением дверного комплекта должны производиться в комбинации с дверным комплектом через модуль контроля дверей.
    Области применения: Применение при пониженном давлении в стойке, напр. с LCP или мощными вентиляторами серверов
    Принцип действия: Двигатель подталкивает дверь, прежде, чем она открывается под давлением.
    Материал: Листовая сталь
    Алюминий
    Пластик
    Комплект поставки: 2 шпиндельных двигателя
    2 сдвижных рамы
    Руководство
    Вкл. крепежный материал
    Двигатель
    Вкл. крепежный материал
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 4 кг
    Код ТНВЭД: 85269200
    EAN: 4028177698611
    ETIM 7.0: EC001770
    ECLASS 8.0: 27390190
    Описание продукта: DK дверной комплект, для климатического оборудования (LCP), для подключения к CMC III DCM 7030.500, для автоматического открывания дверей стоек TS IT, дополнительно для использования дверного комплекта с газонаполненными амортизаторами

    + Сертификаты

    Certificates:
    EAC: 
    RU
    Declerations:
    Декларация о соответствии: 
    CS DE, EN PT

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    White Paper: 
    DE EN
    Руководство: 
    DE, EN, FR

     Расширение дверного комплекта для TS IT