Щеточный буртик

Артикульный № DK 7072.200

 Product Lifecycle 
Active
  • Щеточный буртик
    Product details CAD

    Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.

    + Описание продукции

    Описание: Для индивидуального монтажа в плоских деталях, фланш-панелях и панелях. Вырезы в любых местах в боковой стенке, задней стенке, дверях, потолочных панелях и панелях основания можно соответствующим образом закрыть декоративным щеточным буртиком.
    Преимущества: Вставная поверхность: 10 мм
    Принцип действия: Максимальная высота выреза: 38 мм
    Материал: Пластиковый кожух: 18 мм
    Размеры: Длина: 2 m
    Для толщины листа: 0,6 mm - 1,5 mm
    Длина щетины: 30 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,43 kg
    EAN: 4028177221642
    ETIM 6.0: EC000211
    ETIM 5.0: EC000211
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142421
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189222
    Product description (long): DK щеточный буртик, длина щетины: 30 м

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить


     
     
     
     
     
     
     

     Щеточный буртик

    Артикульный № DK 7072.200

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;