Направляющие шины для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

Артикульный № DK 7492.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Направляющие шины для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями
    Product details CAD

    Для сетевых шкафов TS с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого оборудования.

    + Описание продукции

    Описание: Для поддержки тяжелого оборудования. Направляющие шины просто подвешиваются профильные шины с загибом и фиксируются винтами. Комбинированное использование с дополнительными направляющими по глубине, или в шкафах шириной 800 мм с дополнительным креплением профильных шин, предотвращает возможное перекашивание профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой
    Подходит для: Тип корпуса: TS 8
    Расстояние между плоскостями: 498 mm
    Опорная поверхность: Ширина: 55 mm
    Глубина: 461 mm
    Нагрузочная способность: 80 кг, статическая нагрузка
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 1,24 kg
    EAN: 4028177221703
    ETIM 6.0: EC002620
    ETIM 5.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 7.0/7.1: 27182590
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182590
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182504

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Направляющие шины для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

    Артикульный № DK 7492.500

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть