Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec

Артикульный № DK 7827.180

  Product Lifecycle  
Active
  • Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec
    Product details

    Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны L-образные шины.

    + Описание продукции

    Преимущества: Нанесенная разметка U спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины
    Материал: Листовая сталь, 2 мм
    Технические характеристики: Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация (стандарт EIA)
    Круглые и прямоугольные отверстия сбоку.
    Хроматированы для токопроводящего контакта с монтируемым оборудованием.
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: При помощи профильных шин возможно также создать крепежные размеры 21″, 23″ и 24″.
    Подходит для: Тип корпуса: TS 8
    Тип корпуса: CS Toptec
    Высота:   1800 mm
    Размеры: Ширина: 482,6 mm
    Ширина: 19"
    Единиц высоты: 38 U
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 5,54 kg
    EAN: 4028177234918
    ETIM 6.0: EC002620
    ETIM 5.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27182504

    + Загрузить

    Листы данных:
    Листок технических данных:  
    DE   EN   FI  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec

    Артикульный № DK 7827.180