Кабельная шина для TS, TS IT

Артикульный № DK 7828.081

  Product Lifecycle  
Active
  • Кабельная шина для TS, TS IT
    Product details

    Для крепления кабелей с помощью кабельных хомутов или фиксатора "липучка", кабельные шины навешиваются на профиль рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.

    + Описание продукции

    Исполнение: для внутреннего крепежного уровня
    Описание: Для прокладки кабеля на раме шкафа. Кабель можно крепить на кабельных шинах с помощью кабельных хомутов или зажимов. Кабельные шины навешиваются на профиль рамы шкафа или монтажой рамы, их можно дополнительно зафиксировать винтом.
    Области применения: На профиле рамы TS
    Между профильными шинами TS IT по глубине шкафа
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: TS IT
    Ширина:   800 mm
    Глубина:   800 mm
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 1,56 kg
    EAN: 4028177235090
    ETIM 7.0: EC000322
    ETIM 6.0: EC000322
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    Описание продукции: DK кабельные шины, для прокладки кабеля на каркасе шкафа, для внутреннего крепежного уровня, для ширины/глубины шкафа: 800 мм, листовая сталь

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Кабельная шина для TS, TS IT

    Артикульный № DK 7828.081