Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 20.01.2021
Рекомендуемый альтернативный продукт 5302022
Комбинированная шина for VX, VX IT, TX CableNet
Рекомендуемый альтернативный продукт 5302022
Комбинированная шина for VX, VX IT, TX CableNet
Закрыть
Product details
Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Длина: | 898 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS SE Ширина: = 1.000 мм Глубина: = 1.000 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 3.136 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177235144 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Описание продукта: | DK C-образные профильные шины, L: 898 мм, для ШГ: 1000 мм, для TS, SE |