Розеточные модули PSM

Артикульный № DK 7856.230

  Product Lifecycle  
Active
  • Розеточные модули PSM
    Product details CAD

    Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

    + Описание продукции

    Описание: Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
    Материал: Профиль: алюминий, анодированный
    Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
    Розетки: 4  x Розетка для маломощного оборудования C19  - Чёрный 
    Необходимо мест для модулей (кол-во): 1
    Размеры: Длина: 250 mm
    Ввод питания: Кол-во фаз на ввод питания: 1~
    Тип подключения (электрического): WAGO WINSTA MIDI
    Термическая защита от перегрузки:
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,34 kg
    EAN: 4028177485358
    ETIM 6.0: EC000330
    ETIM 5.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27143401
    Описание продукции: PSM модуль 4 розетки C19, красный, без предохранителя, без управления, черный

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Visio Shapes: 
    (EN, DE)
    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Документация:

     
     
     
     
     
     
     

     Розеточные модули PSM

    Артикульный № DK 7856.230