Открытая стойка TE 8000 open

Артикульный № 7888.940

  Product Lifecycle  
Passive
  • Открытая стойка TE 8000 open

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 31.08.2021

     

    Закрыть
    Product details

    Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже.

     Рекомендуемые комплектующие

    + Описание продукта

    Преимущества: Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже
    Оптимальная вентиляция благодаря открытой конструкции
    Расстояние между крепежными плоскостями плавно регулируется
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Порошковое покрытие
    Цвет: RAL 7035
    Комплект поставки: Самонесущий рамный каркас, с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади
    Потолочная панель, подготовленная для установки кабельных органайзеров
    Открытая рама основания с 2 смонтированными системными шасси для индивидуального монтажа по ширине
    4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
    Потолочная панель с щеточным буртиком сзади поперек
    Размер: Ширина: 600 мм
    Высота: 2.000 мм
    Глубина: 1.000 мм
    Единиц высоты: 42 U
    Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади: 80 мм / 130 мм
    Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 745 мм
    Нагрузочная способность: 7.000 H
    Основной материал: Листовая сталь
    Вес: 35 кг
    Упаковка: 1 шт.
    EAN: 4028177801554
    ETIM 7.0: EC002507
    ECLASS 8.0: 27180602
    Описание продукта: TE сетевой шкаф TE 8000 open, ШВГ: 600x2000x1000 мм, 42 U, самонесущий рамный каркас с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади, потолочная рама со щеточным буртиком

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Техническая информация: 
    DE

    + Добавить комплектующие

     Открытая стойка TE 8000 open