PDU international, исполнение metered

Артикульный № DK 7955.232

  Product Lifecycle  
Active
  • PDU international, исполнение metered
    Product details CAD

    Компактный базовый распределитель питания с измерением электроэнергии на фазу или на ввод питания. Быстрый обзор необходимой мощности целой IT-стойки. Распределяемая мощность до 22 кВт

    + Описание продукции

    Исполнение: PDU, metered
    Описание: Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж - в стойках TS IT монтаж производится без инструментов. Текущее энергопотребление отображается на OLED-дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
    Материал: Алюминий, анодированный
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Стандарты: EN 60 950-1
    Директивы: Директива по ЭМС 2014/30/EU
    Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
    Вариант: Измерение по фазам
    Розетки: 24  x Розетка для маломощного оборудования C13  - Чёрный 
    6  x Розетка для маломощного оборудования C19  - Чёрный 
    Подходит для: Тип корпуса: TS IT
    Высота: ≥ 1800 mm
    Размеры: Ширина: 44 mm
    Глубина: 62 mm
    Длина: 1395 mm
    Ввод питания: Кол-во: 1
    Кол-во фаз на ввод питания: 3~
    Длина кабеля подключения: 3 m
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: +0°C...+45°C
    Температура хранения: -25°C...+70°C
    Влажность воздуха (без конденсации): 10 % - 95 %
    Тип подключения (электрического): CEE
    Номинальный ток (макс.): 16 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 5,12 kg
    EAN: 4028177685314
    ETIM 6.0: EC000330
    ETIM 5.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 7.0/7.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27143401
    Описание продукции: DK PDU international, metered, измерение электроэнергии по фазам, ШДГ: 44x1395x62 мм, 24xC13, 6xC19, черный, CEE, 3~, 16 А, для мин. В: 1800 мм, с дисплеем

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Visio Shapes: 
    (EN, DE)
    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Руководство:  
    DE   EN  
    Драйвер/ПО:
    Software:  
    1EN, DE   2EN, DE   3EN, DE  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     PDU international, исполнение metered

    Артикульный № DK 7955.232