обзорная дверь для TS, TS IT, SE

Артикульный № TS 8610.625

  Product Lifecycle  
Active
  • обзорная дверь для TS, TS IT, SE
  • обзорная дверь для TS, TS IT, SE
    Product details

    Обзорная дверь для TS 8, вместо стальной двери или задней стенки.

    + Описание продукции

    Описание: Вместо стальной двери или задней стенки.
    Материал: Рама: Алюминиевый прессованный профиль
    Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
    Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
    Поверхность: Порошковое покрытие
    Цвет: Рама: RAL 7035
    Угловые элементы: RAL 7035
    Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Комплект поставки: Рама обзорной двери с безопасным стеклом
    Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
    Шарниры 180° (4 штуки)
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: TS IT
    Тип корпуса: SE
    Ширина: = 600 mm
    Высота: = 2200 mm
    Обзорная поверхность: Ширина: 460 mm
    Высота: 2040 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 16,2 kg
    EAN: 4028177693869
    ETIM 7.0: EC000747
    ETIM 6.0: EC000747
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182290
    Описание продукции: TS Обзорная дверь, для TS, TS IT, SE, для ШВ: 600x2200 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (SE, DE, ES, EN, FR, NL, IT)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     обзорная дверь для TS, TS IT, SE

    Артикульный № TS 8610.625

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть