Замочный вкладыш

Артикульный № TS 8611.100

  Product Lifecycle  
Active
  • Замочный вкладыш
  • Замочный вкладыш
    Product details

    Такие альтернативные замочные вкладыши, как треугольник, квадрат, отвертка, Daimler, Fiat, замок под ключ с двойной бородкой.

    + Описание продукции

    Исполнение: F
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Подходит для: Тип корпуса: CM
    Тип корпуса: EL 3-секционный 3 - 15 ЕВ
    Тип корпуса: EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
    Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: SE
    Тип корпуса: Дверь шкафа для ПК
    Тип корпуса: IW
    Тип корпуса: TS 8 нержавеющая сталь
    Тип корпуса: SE нержавеющая сталь
    Монтаж в систему ручек: Комфортные ручки под установку замочных вкладышей
    Комфортная ручка под навесной замок и замочные вкладыши
    Складная ручка под установку замочных вкладышей
    Складная ручка под навесной замок и замочные вкладыши
    Комфортные ручки под установку замочных вкладышей
    Замочный вкладыш: Квадрат 7 мм
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,02 kg
    EAN: 4028177211940
    ETIM 7.0: EC000743
    ETIM 6.0: EC000743
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409218
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409218
    Описание продукции: TS Замочный вкладыш, исполнение F, цинковое литье под давлением, квадрат 7 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Замочный вкладыш

    Артикульный № TS 8611.100