Комфортная ручка для TS, TS IT, SE, PC, IW

Артикульный № TS 8611.350

  Product Lifecycle  
Active
  • Комфортная ручка для TS, TS IT, SE, PC, IW
    Product details

    Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.

    + Описание продукции

    Исполнение: под установку замочных вкладышей
    Описание: Так как складная ручка не требует пространства для поворота, поверхность двери может быть оптимально использована для монтажа оборудования.
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Поверхность: Порошковое покрытие
    Цвет: RAL 9005
    Подходит для: Тип корпуса: EL 3-секционный 18 - 21 ЕВ
    Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: TS IT
    Тип корпуса: SE
    Тип корпуса: Дверь шкафа для ПК
    Тип корпуса: IW
    Тип корпуса: TS 8 нержавеющая сталь
    Тип корпуса: SE нержавеющая сталь
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,7 kg
    EAN: 4028177300446
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409217
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409217
    Описание продукции: TS Комфортная ручка, для TS, TS IT, SE, PC, IW, под установку замочных вкладышей, RAL 9005

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Комфортная ручка для TS, TS IT, SE, PC, IW

    Артикульный № TS 8611.350