Системные шасси TS 17 x 73 мм

Артикульный № TS 8612.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм
  • Системные шасси TS 17 x 73 мм
    Product details

    5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

    + Описание продукта

    Исполнение: для внутреннего монтажного уровня
    Описание: 5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Указание по монтажу: При монтаже в CM, TP необходима шина для внутреннего монтажа
    Комплект поставки: Вкл. крепежные винты
    Подходит для: Тип корпуса: SE
    Тип корпуса: TP
    Тип корпуса: PC
    Тип корпуса: IW
    Ширина/глубина: 1000 mm
    Размеры: Длина: 990 mm
    Возможности монтажа: На вертикальном профиле шкафа TS: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
    У SE дополнительно монтируется по глубине на верхний горизонтальный профиль
    В CM и TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня
    Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 4,43 kg
    EAN: 4028177212053
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    Описание продукта: TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 1000 мм, L: 990 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Системные шасси TS 17 x 73 мм

    Артикульный № TS 8612.000