Профиль для ввода кабеля, в центре для VX, VX SE

Артикульный № VX 8618.801

  Product Lifecycle  
Active
  • Профиль для ввода кабеля, в центре для VX, VX SE
    Product details

    Профиль устанавливается непосредственно на панели основания. При этом при установке монтажной панели в среднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

    + Описание продукта

    Преимущества: Простой монтаж
    установке по всей ширине
    высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф
    Области применения: Для установки на панели основания
    Материал: Жесткий ПВХ
    Плохо воспламеняющийся, несгораемый
    Термостойкость до +60 °C
    Уплотнение: ПВХ
    Сечение: 30 x 25 мм
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55 при корректном монтаже
    Комплект поставки: Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
    Указание: Для каждого ввода необходимо 2 шт.
    При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа)
    Подходит для: Тип корпуса: VX
    Тип корпуса: VX SE
    Ширина: = 800 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,28 kg
    EAN: 4028177922754
    ETIM 7.0: EC000211
    ETIM 6.0: EC000211
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142421
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    Описание продукта: VX профиль для ввода кабеля, в центре, для Ш: 800 мм

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Профиль для ввода кабеля, в центре для VX, VX SE

    Артикульный № VX 8618.801